Menü Suche

Mini-Drehriegel mit 45-Grad-Befestigung und Feder

Auf Lager

Die Mini-Vierteldrehverschlüsse mit 45-Grad-Gehäuse sind speziell mit einer internen Feder ausgestattet, die eine Torsion von bis zu 1 mm ermöglicht.

Der Drehriegel sitzt in einem Winkel von 45 Grad zum Gehäuse. Der Riegel wird mit alternativen Griffbereichen und einer Auswahl von drei Kopfformen angeboten: 6 mm Vierkant, 7 mm Dreieck und Schlitz.

  • Material: Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberflächen-Optionen: Schwarz pulverbeschichtet und verchromt

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
18 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Oberfläche Schlüsseltyp Grifflänge Kaufen
5,8863 € - 11,0395 € In Produktion
Verchromt
6 mm Vierkant-Schlüssel
13.5 mm
1,3629 € - 2,0679 € 250 Auf Lager
Pulverbeschichtet
Geschlitzter Schlüssel
19.5 mm
5,8863 € - 11,0395 € In Produktion
Verchromt
Geschlitzter Schlüssel
20.5 mm
5,8863 € - 11,0395 € 721 Auf Lager
Verchromt
7 mm Dreikant-Schlüssel
13.5 mm
5,8863 € - 11,0395 € 125 Auf Lager
Verchromt
7 mm Dreikant-Schlüssel
20.5 mm
5,8863 € - 11,0395 € In Produktion
Verchromt
7 mm Dreikant-Schlüssel
19.5 mm
5,8863 € - 11,0395 € 6 Auf Lager
Pulverbeschichtet
7 mm Dreikant-Schlüssel
20.5 mm
1,8674 € - 2,4255 € In Produktion
Pulverbeschichtet
Geschlitzter Schlüssel
13.5 mm
5,8863 € - 11,0395 € 87 Auf Lager
Pulverbeschichtet
6 mm Vierkant-Schlüssel
20.5 mm
5,8863 € - 11,0395 € In Produktion
Verchromt
6 mm Vierkant-Schlüssel
20.5 mm
1,8674 € - 2,4255 € 161 Auf Lager
Verchromt
Geschlitzter Schlüssel
19.5 mm
1,8104 € - 2,4255 € 95 Auf Lager
Pulverbeschichtet
6 mm Vierkant-Schlüssel
19.5 mm
5,8863 € - 11,0395 € 299 Auf Lager
Pulverbeschichtet
6 mm Vierkant-Schlüssel
13.5 mm
5,8863 € - 11,0395 € 139 Auf Lager
Pulverbeschichtet
7 mm Dreikant-Schlüssel
13.5 mm
5,8863 € - 11,0395 € 125 Auf Lager
Verchromt
Geschlitzter Schlüssel
13.5 mm
5,8863 € - 11,0395 € In Produktion
Pulverbeschichtet
7 mm Dreikant-Schlüssel
19.5 mm
5,8863 € - 11,0395 € In Produktion
Verchromt
6 mm Vierkant-Schlüssel
19.5 mm
5,2922 € - 10,4176 € 230 Auf Lager
Pulverbeschichtet
Geschlitzter Schlüssel
20.5 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 6 mm Vierkant-Schlüssel Natur

266112610E

Preisbereich
11,0395 € - 5,8863 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Grifflänge
    13.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    13.5 mm
  • Bereich Montagebohrungsgröße
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
Riegel, schlüsselbetätigt Geschlitzter Schlüssel 19.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

266124221E

Preisbereich
2,0679 € - 1,3629 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    19.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    13.5 mm
  • Bereich Montagebohrungsgröße
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
Riegel, schlüsselbetätigt Geschlitzter Schlüssel Natur

266114211E

Preisbereich
11,0395 € - 5,8863 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Grifflänge
    20.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    13.5 mm
  • Bereich Montagebohrungsgröße
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
Riegel, schlüsselbetätigt 7 mm Dreikant-Schlüssel Natur

266113710E

Preisbereich
11,0395 € - 5,8863 €

Lagerbestände
721 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    13.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    13.5 mm
  • Bereich Montagebohrungsgröße
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
Riegel, schlüsselbetätigt 7 mm Dreikant-Schlüssel Natur

266113711E

Preisbereich
11,0395 € - 5,8863 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    20.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    13.5 mm
  • Bereich Montagebohrungsgröße
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
Riegel, schlüsselbetätigt 7 mm Dreikant-Schlüssel Natur

266113721E

Preisbereich
11,0395 € - 5,8863 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Grifflänge
    19.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    13.5 mm
  • Bereich Montagebohrungsgröße
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
Riegel, schlüsselbetätigt 7 mm Dreikant-Schlüssel Schwarz

266123711E

Preisbereich
11,0395 € - 5,8863 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    20.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    13.5 mm
  • Bereich Montagebohrungsgröße
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
Riegel, schlüsselbetätigt Geschlitzter Schlüssel 13.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

266124210E

Preisbereich
2,4255 € - 1,8674 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Grifflänge
    13.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    13.5 mm
  • Bereich Montagebohrungsgröße
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
Riegel, schlüsselbetätigt 6 mm Vierkant-Schlüssel Schwarz

266122611E

Preisbereich
11,0395 € - 5,8863 €

Lagerbestände
87 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    20.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    13.5 mm
  • Bereich Montagebohrungsgröße
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
Riegel, schlüsselbetätigt 6 mm Vierkant-Schlüssel Natur

266112611E

Preisbereich
11,0395 € - 5,8863 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Grifflänge
    20.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    13.5 mm
  • Bereich Montagebohrungsgröße
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
Riegel, schlüsselbetätigt Geschlitzter Schlüssel 19.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

266114221E

Preisbereich
2,4255 € - 1,8674 €

Lagerbestände
161 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    19.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    13.5 mm
  • Bereich Montagebohrungsgröße
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
Riegel, schlüsselbetätigt 6 mm Vierkant-Schlüssel Schwarz

266122621E

Preisbereich
2,4255 € - 1,8104 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    19.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    13.5 mm
  • Bereich Montagebohrungsgröße
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
Riegel, schlüsselbetätigt 6 mm Vierkant-Schlüssel Schwarz

266122610E

Preisbereich
11,0395 € - 5,8863 €

Lagerbestände
299 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    13.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    13.5 mm
  • Bereich Montagebohrungsgröße
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
Riegel, schlüsselbetätigt 7 mm Dreikant-Schlüssel Schwarz

266123710E

Preisbereich
11,0395 € - 5,8863 €

Lagerbestände
139 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    13.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    13.5 mm
  • Bereich Montagebohrungsgröße
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
Riegel, schlüsselbetätigt Geschlitzter Schlüssel 13.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

266114210E

Preisbereich
11,0395 € - 5,8863 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    13.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    13.5 mm
  • Bereich Montagebohrungsgröße
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
Riegel, schlüsselbetätigt 7 mm Dreikant-Schlüssel Schwarz

266123721E

Preisbereich
11,0395 € - 5,8863 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Grifflänge
    19.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    13.5 mm
  • Bereich Montagebohrungsgröße
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
Riegel, schlüsselbetätigt 6 mm Vierkant-Schlüssel Natur

266112621E

Preisbereich
11,0395 € - 5,8863 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Grifflänge
    19.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    13.5 mm
  • Bereich Montagebohrungsgröße
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
Riegel, schlüsselbetätigt Geschlitzter Schlüssel 20.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

266124211E

Preisbereich
10,4176 € - 5,2922 €

Lagerbestände
230 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    20.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    13.5 mm
  • Bereich Montagebohrungsgröße
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung