Menü Suche

Gleiter mit Federeinsatz

In Produktion

Federeinsatzgleiter sind aus einem Stück gefertigt, um die Anwendung zu erleichtern. Die Aufsteckgleiter haben ein rundes Profil und sind in einer Reihe von Materialien und mit verschiedenen Unterteilen erhältlich, passend für unterschiedlichste Anwendungen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Einsatzhöhe Kopfdurchmesser Kaufen
0,438 € - 0,4867 € In Produktion
8.7 mm
31.0 mm
0,1981 € - 0,2201 € In Produktion
Weiß
13.5 mm
23.4 mm
0,3478 € - 0,3864 € In Produktion
9.0 mm
31.0 mm
0,1981 € - 0,2201 € In Produktion
Schwarz
13.5 mm
23.4 mm
0,3478 € - 0,3864 € In Produktion
8.7 mm
31.0 mm
0,7454 € - 0,9935 € In Produktion
0,701 € - 0,9342 € In Produktion
Gleiter mit Federeinsatz 31.0 mm Stahl

551620

Preisbereich
0,4867 € - 0,438 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Kopfform
    Rund
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Metallstifte
    Ja
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Gleiter mit Federeinsatz 23.4 mm Stahl Weiß

551601

Preisbereich
0,2201 € - 0,1981 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl;Nylon
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfform
    Rund
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Metallstifte
    Ja
Gleiter mit Federeinsatz 31.0 mm Stahl

551618

Preisbereich
0,3864 € - 0,3478 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon;Stahl
  • Kopfform
    Rund
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Metallstifte
    Ja
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Gleiter mit Federeinsatz 23.4 mm Stahl Schwarz

551603

Preisbereich
0,2201 € - 0,1981 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl;Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Metallstifte
    Ja
Gleiter mit Federeinsatz 31.0 mm Stahl

551621

Preisbereich
0,3864 € - 0,3478 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Kopfform
    Rund
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Metallstifte
    Ja
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Gleiter mit Federeinsatz 22.0 mm 1.5 mm Stahl

551564

Preisbereich
0,9935 € - 0,7454 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Kopfform
    Viereckig
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Gleiter mit Federeinsatz 19.0 mm 1.5 mm Stahl

551563

Preisbereich
0,9342 € - 0,701 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Kopfform
    Viereckig
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Zolltarifnummer
    7326909890