Menü Suche

Flächenbündige Scharniere ‒ Kunststoff, transparent

Auf Lager

Transparente flächenbündige Kunststoffscharniere oder flache Scharniere werden für leichte Unterstützung bei Anwendungen verwendet, bei denen keine Spannung auf die Schraubenbefestigungslöcher und die Winkeldrehung ausgeübt wird.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gesamtbreite Kaufen
1,0722 € - 1,0722 € In Produktion
65.0 mm
41.0 mm
0,6425 € - 0,7157 € 5190 Auf Lager
45.0 mm
38.0 mm
0,5375 € - 0,5955 € In Produktion
30.0 mm
64.0 mm
0,4711 € - 0,5236 € In Produktion
25.0 mm
33.0 mm
2,1279 € - 2,1279 € 3144 Auf Lager
100.0 mm
41.0 mm
1,0373 € - 1,0373 € In Produktion
200.0 mm
42.0 mm
Transparentes Scharnier 41.0 mm 65.0 mm PC

492919

Preisbereich
1,0722 € - 1,0722 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    41.0 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Scharnierblattform
    Rechteckig
  • Materialklasse
    Kunststoff
Transparentes Scharnier 38.0 mm 45.0 mm PC

492918

Preisbereich
0,7157 € - 0,6425 €

Lagerbestände
5190 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    45.0 mm
  • Gesamtbreite
    38.0 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Scharnierblattform
    Rechteckig
  • Materialklasse
    Kunststoff
Transparentes Scharnier 64.0 mm 30.0 mm PC

492917

Preisbereich
0,5955 € - 0,5375 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtbreite
    64.0 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Scharnierblattform
    Rechteckig
  • Materialklasse
    Kunststoff
Transparentes Scharnier 33.0 mm 25.0 mm PC

492916

Preisbereich
0,5236 € - 0,4711 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Gesamtbreite
    33.0 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Scharnierblattform
    Rechteckig
  • Materialklasse
    Kunststoff
Transparentes Scharnier 41.0 mm 100.0 mm PC

492920

Preisbereich
2,1279 € - 2,1279 €

Lagerbestände
3144 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    41.0 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Scharnierblattform
    Rechteckig
  • Materialklasse
    Kunststoff
Transparentes Scharnier 42.0 mm 200.0 mm PC

492922

Preisbereich
1,0373 € - 1,0373 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Gesamtbreite
    42.0 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Scharnierblattform
    Rechteckig
  • Materialklasse
    Kunststoff