Menü Suche

Lamellenstopfen

Auf Lager

Stopfen mit Lamellen drücken sich in ein Rohrloch und verhindern das Eindringen von Schmutz. Der Stopfen ist mit weichen Rippen ausgestattet, die ihn zu einer idealen Wahl für dünnwandige Kupferrohre machen.

Das Design verfügt außerdem über eine kleine, unauffällige Zuglasche, die das Anbringen und Entfernen schnell und einfach macht.

  • Material: Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe: Blau

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Flanschdurchmesser Kompatibler Rohrdurchmesser Höhe Flansch bis Lamelle Kaufen
0,0588 € - 0,1416 € 2318 Auf Lager
19.0 mm
19.0 mm
18.5 mm
0,0446 € - 0,1041 € 590 Auf Lager
12.7 mm
12.7 mm
12.2 mm
0,0446 € - 0,1047 € 1084 Auf Lager
9.5 mm
9.5 mm
9.0 mm
0,1796 € - 0,1964 € In Produktion
22.2 mm
22.2 mm
21.7 mm
0,1035 € - 0,2518 € 2683 Auf Lager
28.5 mm
28.5 mm
28.0 mm
0,1658 € - 0,3482 € 23315 Auf Lager
15.8 mm
15.8 mm
15.2 mm
Lamellenrohrstopfen 19.0 mm (DIA) Blau

110774

Preisbereich
0,1416 € - 0,0588 €

Lagerbestände
2318 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kompatibler Rohrdurchmesser
    19.0 mm
  • Höhe Flansch bis Lamelle
    18.5 mm
Lamellenrohrstopfen 12.7 mm (DIA) Blau

110772

Preisbereich
0,1041 € - 0,0446 €

Lagerbestände
590 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kompatibler Rohrdurchmesser
    12.7 mm
  • Höhe Flansch bis Lamelle
    12.2 mm
Lamellenrohrstopfen 9.5 mm (DIA) Blau

110771

Preisbereich
0,1047 € - 0,0446 €

Lagerbestände
1084 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kompatibler Rohrdurchmesser
    9.5 mm
  • Höhe Flansch bis Lamelle
    9.0 mm
Lamellenrohrstopfen 22.2 mm (DIA) Blau

110775

Preisbereich
0,1964 € - 0,1796 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kompatibler Rohrdurchmesser
    22.2 mm
  • Höhe Flansch bis Lamelle
    21.7 mm
Lamellenrohrstopfen 28.5 mm (DIA) Blau

110776

Preisbereich
0,2518 € - 0,1035 €

Lagerbestände
2683 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kompatibler Rohrdurchmesser
    28.5 mm
  • Höhe Flansch bis Lamelle
    28.0 mm
Lamellenrohrstopfen 15.8 mm (DIA) Blau

110773

Preisbereich
0,3482 € - 0,1658 €

Lagerbestände
23315 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kompatibler Rohrdurchmesser
    15.8 mm
  • Höhe Flansch bis Lamelle
    15.2 mm