Menü Suche

Schraube mit großem Kopf M5 8.0 Geschwärzter Edelstahl 316

Zylinderschraube mit extrem niedrigem Kopf und Torx. Das Design mit niedrigem Kopf und extrem niedrigem Profil bedeutet, dass die Schraube keine Senkmontage benötigt. Ideal für Anwendungen mit minimalem Freiraum. Geschwärzt und aus Edelstahl gefertigt.
Artikelnr:

20207304

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 3,40 €
100 - 249 3,06 €
250 - 749 2,72 €
750 + 2,38 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

3,40 €

1 x 3,40 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 M5
d2 9.0
h1 1.0
H2 max 3.0
l1 8.0
r1 0.6
Torque to max.Nm 3.00
Antriebstyp Torx
Material Geschwärzter Edelstahl 316
Torx-Größe TX 10
Oberfläche Blackened
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns