Menü Suche

Schraube mit großem Kopf M5 20.0 Edelstahl 303

Zylinderschraube mit niedrigem Kopf und Sechskantschlitz. Das niedrige Kopfdesign reduziert die Höhe des Schraubenkopfes, wodurch kein Senken erforderlich ist. Ideal für Anwendungen mit minimalem Spielraum.
Artikelnr:

20141165

100 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 3,59 €
100 - 249 3,23 €
250 - 749 2,87 €
750 + 2,52 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

3,59 €

1 x 3,59 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 M5
d2 9.0
h1 1.5
H2 max 3.0
h3 max 2.0
l1 20.0
r1 0.2
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Material Edelstahl 303
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns