Menü Suche

Over-Centre Hebelspannverschluss mit Halterplatte

Auf Lager

Die Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben eine glatte Oberfläche für ein ästhetisches Finish und funktionieren mit einem Zughaken. Sie ziehen zwei Komponenten sicher zusammen und verriegeln, indem sie den Riegel über seine Mitte schieben. Dieses Sortiment von Riegeln ist im Unterschied zu den Spannverschlüssen für geringe Belastungen ausgelegt. Sie werden auf kleinen Behältern, Metallkästen und leichten industriellen Reinigungsmaschinen eingesetzt. Eine Auswahl an Materialien steht zur Verfügung, die für verschiedene Anwendungsumgebungen geeignet sind.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Material Gesamtbreite Hauptmaterial Gesamthöhe Kaufen
9,8658 € - 20,7183 € 896 Auf Lager
88.0 mm
Edelstahl
20.0 mm
Edelstahl 304
14.0 mm
10,3218 € - 21,6759 € 273 Auf Lager
Edelstahl
22.5 mm
Edelstahl 304
15.0 mm
2,9017 € - 6,0936 € 2560 Auf Lager
88.0 mm
Stahl
20.0 mm
Stahl
14.0 mm
4,242 € - 8,9083 € 1235 Auf Lager
38.0 mm
Stahl
22.5 mm
Stahl
15.5 mm
Hebelspannverschluss 88.0 mm 20.0 mm 14.0 mm Edelstahl

497931

Preisbereich
20,7183 € - 9,8658 €

Lagerbestände
896 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Typ
    Riegel
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    88.0 mm
Hebelspannverschluss 22.5 mm 15.0 mm Edelstahl

497996

Preisbereich
21,6759 € - 10,3218 €

Lagerbestände
273 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Typ
    Riegel
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    22.5 mm
Hebelspannverschluss 88.0 mm 20.0 mm 14.0 mm Stahl

498009

Preisbereich
6,0936 € - 2,9017 €

Lagerbestände
2560 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Zinc Plated
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Typ
    Riegel
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
Hebelspannverschluss 38.0 mm 22.5 mm 15.5 mm Stahl

498004

Preisbereich
8,9083 € - 4,242 €

Lagerbestände
1235 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Zinc Plated
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Typ
    Riegel
  • Gesamthöhe
    15.5 mm