Menü Suche

Display-Magnetpads

Auf Lager

Display-Magnetpads bestehen aus seltenen Neodym-Erdmagneten mit unglaublich starken magnetischen Eigenschaften. Diese Magnete können als erstklassiger Abschluss verwendet, in vorgebohrte Löcher eingesetzt oder in Anwendungen geklebt werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Zugkraft Gesamtlänge Gesamtbreite Kaufen
12,3291 € - 13,699 € In Produktion
7.0 kg
60.0 mm
40.0 mm
22,0663 € - 24,5218 € 20 Auf Lager
14.0 kg
100.0 mm
60.0 mm
Neopad 1 60.0 mm (L) 40.0 mm (W)

493198

Preisbereich
13,699 € - 12,3291 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Magnetmaterial
    Neodym
  • Befestigungsmethode
    Konisch, mit einseitigem Außengewinde
  • Zugkraft
    4.5 kg
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
Neopad 2 100.0 mm (L) 60.0 mm (W)

493199

Preisbereich
24,5218 € - 22,0663 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Magnetmaterial
    Neodym
  • Befestigungsmethode
    Konisch, mit einseitigem Außengewinde
  • Zugkraft
    9.0 kg
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm