Menü Suche

Dichtstreifen und Dichtklebebänder ‒ EPDM

In Produktion

EPDM Dichtungsstreifen und Dichtungsband bestehen aus einem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen, der eine hervorragende Schutzbarriere gegen Feuchtigkeit und Luft darstellt, exzellente Wetter- und Oxidationsbeständigkeit aufweist, sehr gutes Formanpassungsvermögen, Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, und gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist.

Spezifikationen:

  • Permanenter druckempfindlicher Klebstoff auf Acrylatbasis
  • ASTM D1667
  • Dichte (lb/ft3): 7
  • Kompressionsablenkung: 2 psi
  • Druckverformung: (50 %) 8 max.
  • Gebrauchstemperatur: Auf Gummibasis: -40F bis 180F
  • FMVSS 302.

Anwendungen:
  • HVAC
  • Geräte
  • Bauwesen
  • Allgemeine Montage.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Breite Höhe Rollenlänge Kaufen
0,3841 € - 0,4048 € In Produktion
10.0 mm
2.0 mm
10.0 m
1,4168 € - 2,2669 € In Produktion
20 mm
10.0 mm
5.0 m
0,4739 € - 0,5012 € In Produktion
25.0 mm
2.0 mm
10.0 m
Dichtungsstreifen 5.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

1200210

Preisbereich
0,4048 € - 0,3841 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Höhe
    2.0 mm
  • Breite
    10.0 mm
  • Breite Unterteil
    2.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Kompression
    25-50%
Dichtungsstreifen 5.0 mm 5.0 m EPDM Schwarz

12001020

Preisbereich
2,2669 € - 1,4168 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Höhe
    10.0 mm
  • Breite
    20 mm
  • Breite Unterteil
    10.0 mm
  • Rollenlänge
    5.0 m
  • Kompression
    25-50%
Dichtungsstreifen 2.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

1200225

Preisbereich
0,5012 € - 0,4739 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Höhe
    2.0 mm
  • Breite
    25.0 mm
  • Breite Unterteil
    25.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Kompression
    25 - 50%